本文引用自爱板网,原文链接http://jingyan.eeboard.com/article/73520
ADI ADSP-CM408F EZ评估板以及主微控制器ADSP-CM408F的评测请点击
为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测
本文主要介绍ADI ADSP-CM408F EZ评估板上一些重要的硬件IC器件。
RS-232收发器--ADI ADM3252E,RS-485收发器--ADI ADM2682E.(下图)
我们知道,通常电子产品接口设计要考虑到静电等各种尖峰噪声的干扰,必须在电缆网络与各节点系统间进行隔离,这对器件的选型非常重要,而ADI ADSP-CM408F评估板的RS232接口以及RS485接口都选用了自家的收发器产品,RS232接口是采用了ADI 自家的隔离式RS-232收发器ADM3252E,可以有效防止高噪声环境中的电压尖峰以及接地环路对系统的稳定性造成破坏,其集成两路输入输出,如下图系统框图所示
而RS-485接口采用的是ADI 自己的ADM2682E收发器产品,具有5 kV rms信号和电源隔离,可配置为半双工或全双工方式通信,集成isoPower的隔离式DC/DC转换器,具有+-15kV的ESD保护,ADM2683E的系统框图如下框图所示
CAN收发器--ADM3053
在ADI ADSP-CM408F EZ的评估板中,带了两个CAN2.0B收发器(如下图)
2.5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器
- isoPower
集成式隔离DC/DC转换器
- VCC工作电压:5V
- VIO工作电压:5V或3.3V
- 符合ISO 11898标准
- 高速,数据速率最高可达1Mbps
- 无电节点不干扰总线
- 总线支持110个或更多节点
- 斜率控制可降低EMI
- 热关断保护
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
ADM3053是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器,该器件采用5V单电源供电,ADM3053在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。该器件具有限流和热关断特性,可防止输出短路。
ADSP-CM408F评估板除了板载自家的IC器件,还有其他功能使用了不同品牌的电子元件,如下图中的以太网PHY,采用了Ti的百兆以太网PHY DP83848C。
DP83848C是一种10/100Mbit/s单路物理层以太网收发器器件,支持10/100M的以太网通信,同时也支持MII和RMI接口模式,集成度高,具有全功能、低功耗等性能,下图为基于DP83848C器件的简单硬件原理框图
评估板众多的功能的实现同样离不开板卡调试接口旁边的两个GPIO扩展配置IC Microchip 的MCP23017,如下图
这两颗GPIO扩展IC通过I2C与微控制器连接,可以实现33个默认的设置板卡基本功能(内容很多),具体内容可以参考ADI ADSP-CM408F_ezkit_rev.1.1.pdf文档。
这里给出ADSP-CM408F微控制器不通过GPIO扩展芯片自身可实现的几个主要功能,如下图
板载的硬件信息非常多,本文重点介绍了几个重要功能的IC芯片资料,想要了解更多的可以访问ADI官网了解详情或者直接在评论中回复疑问.