Post Go back to editing

图文详解——华南理工基于CIS和DSP的点钞清分机解决方案

华南理工大学开发了一个基于CIS高速图像传感器和DSP数字信号处理器的点钞清分机解决方案,其中DSP采用ADI ADSP-BF609 Blackfin处理器。


我们先看看该解决方案的强大功能:

  • 冠字识别:速度最高可达900张/分钟,识别率达到国标规定标准。
  • 图像鉴伪:多光谱情况下的鉴伪方法,针对高仿真假币加强方法。预留鉴伪特征库机制,具备远程升级潜力。
  • 新旧识别:针对银行回笼旧币需求研发,阈值可调,局部全局参数可设,方便操作。
  • 残损判别:形态学智能算法,识别缺角、开裂、安全线翘起等不同残损状况。

下面的图文分享,由版主整理自视频http://v.youku.com/v_show/id_XODc3Nzc5Mzcy.htm 欢迎点击观看。

该方案可快速清点钞票,速度高达900张/分钟


逐一记录每张纸币的冠字号、图像

精准识别钞票的冠字号


不论钞票是反面还是正面,均可智能识别


这款方案的精准度相当高,识别错误率低至万分之三!



如此强大的功能如何实现?我们再从技术层面看看吧

系统框图:


硬件实物图:


硬件详解:

DSP采用 ADSP-BF60x(6/7/9) Blackfin处理器

  • 工作频率最高高达,硬件支持高清视频分析
  • 采用微信号架构(MSA)
  • 具有先进的调试,跟踪和性能监视
  • 其针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化
  • 使用双核定点处理器和独特的流水线视觉处理器
  • 专为加快图像处理算法和降低整体带宽要求而设计

 

支持市场主流的CIS品牌和主流的分辨率

  • 华菱、佳能……
  • 200DPI、100DPI……

ADC目前采用 AD80066

  • 采用通道架构
  • 多路复用至一个高性能位
  • 可以配置为通道、3通道、双通道或单件
  • 最高每通道
  • (可以根据CIS的配置灵活升级到更加高速的ADC)

主要接口

  • 网口,串口,IO口;
  • CIS接口;传感器接口;码盘接口。

方案提供商华南理工联系方式:

联系人:Xu Yuanbing

电话:13430209476

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.