近期,一份来自『我爱方案网』的《2016年Q3季度TOP 10汽车电子方案排行榜》刷爆了盆友圈,坛主的盆友圈里也是粗现了好多次呢!不看不知道,一看~哎,有惊喜呀!排行榜中Top 1和Top 2的方案居然都是以咱们ADI的ADSP为主控芯片的,哎呀~好棒哦(骄傲脸)
安利时间到~~~能助力拿到状元和榜眼的ADSP到底长啥样呢?
状元方案:汽车辅助驾驶系统-入门级
方案概述:可实现车道偏离预警:多种路况智能识别、可调灵敏度、声光报警,抬头显示、内置蓝牙、手机APP、实时车况等参数,行车记录方面采用H264实时编码、循环录像,提供可靠的视频记录,低功耗高性价比。
主控芯片 ADSP-BF706
ADSP-BF706 采用新款Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理引擎。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。
该处理器提供高达400 MHz的性能,最低功耗小于100 mW。 它们采用低功耗、低电压设计方法,提供世界一流的电源管理和性能。
此款Blackfin处理器集成了许多业界领先的系统外设和大容量片内存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称新一代应用的首选平台。 这些应用涵盖众多市场领域,从汽车系统到嵌入式工业、仪器仪表、视频/图像分析、生物特征识别和控制应用。
了解更多请点击:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/blackfin/adsp-bf706.html
榜眼方案:汽车辅助驾驶系统
方案概述:可实现全景泊车、行车记录、震动录像、车道偏离、前碰撞预警、跟车提醒、倒车轨迹、在线回放、在线升级等,可扩展行人检测、红绿灯识别等功能。
主控芯片 ADSP-BF609
ADSP-BF609 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一组功能模块,专为加快图像处理算法和降低整体带宽要求而设计。
其他特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,以及扩展的连接选项。此外,ADSP-BF609处理器内置适合安全关键应用的功能,包括内部存储器模块和故障管理单元内的存储器保护CRC、奇偶校验和ECC保护。
ADSP-BF609处理器是许多嵌入式视觉应用的理想器件,例如汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)、工业制造系统的机器视觉和机器人、安保与监控系统分析和条码扫描仪。
了解更多请点击:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/blackfin/adsp-bf609.html#product-overview