采用aduc814单片机设计的最小电路,晶振选用32.768K,复位电路RESET通过10K电阻接地,DLOAD管脚在下载程序时通过一个1K电阻接+5V,通过TXD,RXD下载程序,利用WSD7.05版本软件,无法正常通讯。
通过示波器观察晶振有波形,观察串口,发送和接收脚电平一直为高电平,利用串口调试助手观察,没有反馈任何数据。但是同样是ADUC831的片子,可以通过串口接收到单片机返回的字符信息。
仔细阅读了UC004文档,需要注意的就是DLOAD和RESET引脚,别的也没什么特别的地方。
到底是什么原因导致这种情况呢?希望专家帮忙分析一下,谢谢!