Post Go back to editing

关于ADuC7060 ADC

1.ADuC 7060 的 Primary ADC 使用 Internal reference 1.2V , 量測範圍是不是由 +1.2V 至 -1.2V ?
2.同上述條件 , 如果可以 -1.2V是運用何種方式量測 ?

Parents
  • ADuC7060采用内部基准时参考电压为1.2V,测量范围并非是+1.2V 至 -1.2V ,需要考虑ADC配置

          若ADCxCON配置为bipolar(双极性)输入方式,则ADC电压输入范围为:两个输入端的差值绝对值小于1.2V都可以输入,但是不能输入负电压。

          若ADCxCON配置为unpolar(当极性)输入方式,则ADC电压输入范围为:正输入端对负输入端得差值小于1.2V。

          非ADI官方回答,个人使用半年ADuC7060经验,有不对之处,敬请指正!

Reply
  • ADuC7060采用内部基准时参考电压为1.2V,测量范围并非是+1.2V 至 -1.2V ,需要考虑ADC配置

          若ADCxCON配置为bipolar(双极性)输入方式,则ADC电压输入范围为:两个输入端的差值绝对值小于1.2V都可以输入,但是不能输入负电压。

          若ADCxCON配置为unpolar(当极性)输入方式,则ADC电压输入范围为:正输入端对负输入端得差值小于1.2V。

          非ADI官方回答,个人使用半年ADuC7060经验,有不对之处,敬请指正!

Children
No Data