应用笔记中有以下电路: 见附件1
谁能讲讲这个电路的原理 如何得出R12 处的电压的??
笔记上说R12=(Vrloop+Vref)*R2/(R1+R2)-Vrloop
应用笔记中有以下电路: 见附件1
谁能讲讲这个电路的原理 如何得出R12 处的电压的??
笔记上说R12=(Vrloop+Vref)*R2/(R1+R2)-Vrloop
VR12处电压就是VREF和Vrloop在R2上的分压值,但是注意VRLOOP是负值,但是公式里面的值都是绝对值
谢谢》》
最近正再做温度传感器,采用了CN0319的方案,现在有一个疑问,关于VLOOP- 和 板子地DGND的。
外部供电进来(VLOOP,VLOOP-),但是ADP1720电源输入为(VLOOP,DGND) 整个板子的是浮地的。
DGND基准随47.5R电阻上流过的电流大小而变化 电流:4~20mA Vrloop:0.19~0.95V
请问:整个板子能正常工作吗? 能的话,能校准吗?
板子可以正常工作,ADUCM360自带校准功能,详细您可以参阅ADUCM360的数据手册,有专门介绍校准功能的部分。