文档 【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2
  • 在线同步看电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!

【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2

【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2 by ADI_Amy

CMOS、低压差(LDO)线性稳压器ADM7170、ADM7171、ADM7172,均采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流分别为500 mA、1A、2A。 这三款高输出电流LDO均适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。

这三款器件均采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μs。

ADM7170、ADM7171、ADM7172均可提供17种固定输出电压选项。 这些选项可提供下列电压: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。应特殊要求,可提供下列额外的电压选项: 1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V和4.6 V。 还提供可调节型号,可通过外部反馈分压器将输出电压调节至1.2 V至VIN − VDO。

通过软启动引脚可调节启动时间,从而控制涌入电流。 采用1 nF软启动电容时,典型启动时间约为1.0 ms。

它们稳压器输出噪声电压为5 μV rms,并且不受输出电压影响,提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能

 

应用:

  1. 适应噪声敏感应用: ADC和DAC电路、精密放大器、PLL/VCO和时钟IC
  2. 通信和基础设施
  3. 医疗和保健
  4. 工业与仪器仪表

下载数据手册请点击:

 

ADM7170:适合要求最大500 mA输出电流的薄型、小尺寸应用

http://www.analog.com/zh/power-management/linear-regulators/adm7170/products/product.html

ADM7171:适合要求最大1 A输出电流的薄型、小尺寸应用

http://www.analog.com/zh/power-management/linear-regulators/adm7171/products/product.html

ADM7172:适合要求最大2 A输出电流的薄型、小尺寸应用

http://www.analog.com/zh/power-management/linear-regulators/adm7172/products/product.html#product-details

 


RE: 【本月重点推荐】CMOS、低压差(LDO)线性稳压器 ADM7170/1/2 by ADI_Amy:

相关资料推荐:

用户指导——ADM7170, ADM7171, ADM7172评估

http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/ADM7170CP-EVALZ_7171CP-EVALZ_7172CP-EVALZ_UG-684.pdf