ADE7880 3相3線式 各相總諧波失真ITHD、VTHD如何計算

各位先進好

小弟最近在使用ADE7880諧波功能 在三相四線式量測各相ITHD與VTHD都沒問題

在測試三相三線式(Delta接)時 所獲得的ITHD也可以正確計算出來

但在VTHD的部分無法從數據上得到一個正確的數值

後來嘗試從XVRMS跟FVRMS來自行計算 但也無法獲得正確的結果

想請問各位先進是否有其他方式可以得到三相三線式的VTHD數值呢 謝謝~~

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Apr 18, 2018 6:57 AM

    您好,

         请问您读的是哪一相的THD值?接成三相三线制需要您将ACCMODE寄存器里的CONSEL配置成三相三线delta型连接,在接成三相三线制以后,可以发现BVRMS寄存器的值是VA-VC,这个值并不是真实测到B相的值,而是在硬件内部计算出来的,因此准确度没有特别高。谢谢。

    祝好,

    Gary
       

  • Gary 您好:

    感謝您的回覆

    我是讀A、B、C三相的VTHD值,我也有先設定您說得ACCMODE暫存器內的CONSEL 改成三相三線式delta連接,

    我也了解這樣的設定會以B相當參考點 實際上有意義的數值僅有A與C相

    就我目前做實驗觀察起來 發現僅可以得到A、C相 對B相的相對總諧波成分 而無法得到正確的總諧波成分

    ex. 我用三相電源供應器輸出 A相電壓 THD10%, B相電壓 THD 10% C相電壓 THD 0%

    以這樣的結果 我在ADE7880所讀到的各相VTHD為 A相 VTHD 0%, B相 VTHD 10%(但此項數值不具參考性), C相 VTHD 10%

    從數值上看來以B相 當基準 發現A相與B相 VTHD相同 所以ADE7880讀值為 0%

                                                       C相與B相 VTHD相差10% 所以ADE7880讀值為10%

    以上是我自行做實驗所獲得的結果 不知道是否為我實驗流程有問題 或是 ADE7880本身在三相三線式的VTHD計算就有這樣的限制 所以想請教各位先進 是否有人正確的讀到三相三線式的VTHD數值呢?

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Apr 19, 2018 5:35 AM

    您好,

         ADE7880每次分析谐波只能分析一个相位,通过HCONFIG寄存器的ACTPHSEL位来选择分析哪一相如A或B或C。另外THD的计算都是针对某一相的,一般不会以某一相为基准计算其他相的THD。也就是说当选择了固定的相,通过THD寄存器也会读出来这一相的THD值。不知道您这块的操作有没有问题,请您确认一下。谢谢。

    祝好,

    Gary

  • Hi Gary:

    感謝您的寶貴意見 非常感激

    先前我沒有將我的設定一併說明 非常抱歉

    我在進行諧波功能計算時 有先去設定HCONFIG暫存器

    這邊當我要去存取A相諧波成分時 我設定為HCONFIG 0x0008, HPHASE設定為讀取A相電壓電流,ACTPHSEL選擇A相電壓

    存取B相諧波成分時 我設定為HCONFIG 0x000A, HPHASE設定為讀取B相電壓電流,ACTPHSEL選擇A相電壓

    存取C相諧波成分時 我設定為HCONFIG 0x000C, HPHASE設定為讀取C相電壓電流,ACTPHSEL選擇A相電壓

    先前我在讀取B、C相時 並沒有對ACTPHSEL去做修改 是因為我認為此暫存器只是要用哪相 當基時來進行計算 並不影響諧波功能

    聽從您的建議後我測試時改用

    存取A相諧波成分時 ,ACTPHSEL選擇A相電壓

    存取B相諧波成分時 ,ACTPHSEL選擇B相電壓

    存取C相諧波成分時 ,ACTPHSEL選擇C相電壓

    但實驗結果還是與先前一致 不知道是否還有哪邊是我沒有去設定到的呢?

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Apr 19, 2018 4:59 PM

    您好,

         您的测试输入信号是什么样的呢,什么频率以及输入动态范围,A相与C相信号有多少的相位差?请您试一下选择信号质量好的一相作为时基,比如给某一相电压0%THD,然后就使用这个相作为时基,但不要以B相为时基。这样给A相0%THD电压信号,然后以A相为时基,测量C相THD看是否准确。然后给C相0%THD电压信号,再以C相为时基,测量A相THD。谢谢。

    祝好,

    Gary