LTC6810 放电时ADC转换问题

我调LTC6810-1电路板时遇到的问题,在充电及小电流放电时,电池组电压、cell电压以及温度采集均正确。但是,在放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错。

电池组电压读数约为1V,事实上电池组电压应为19.2V

cell电压读数约为1.6V,事实上单节电池电压应为3.2V

温度从GPIO2~GPIO4读取,读数约为75摄氏度,事实上此三个温度均应为26摄氏度

放电电流越大,出错越频繁,我用示波器测量电池电压,整个放电过程中,未曾出现波动,发送MUTE命令后再发送ADCV等命令,也没有任何改善,我遇到的问题可能是什么原因造成的呢?

Parents Reply Children
No Data