你好:
我在使用ADE7880计量芯片, 罗氏线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题:
例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。在测量2000A其THD为10%以下,读取xIRMS寄存器值为2000A,但是在测量2000A其THD一旦超过10%,则THD越大xIRMS寄存器值越小。测量1000A时THD超过40%,才会出现上述情况。麻烦专家抽空解答疑惑,谢谢!
你好:
我在使用ADE7880计量芯片, 罗氏线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题:
例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。在测量2000A其THD为10%以下,读取xIRMS寄存器值为2000A,但是在测量2000A其THD一旦超过10%,则THD越大xIRMS寄存器值越小。测量1000A时THD超过40%,才会出现上述情况。麻烦专家抽空解答疑惑,谢谢!
感觉像是前端低通滤波器导致的,当谐波含量越大时,低通滤波器滤除的越多,您看到的RMS可能就越小了。低通时采用我们推荐的2阶RC滤波器吗?可以先去掉试试看结果有没有变化