您好:
购买了ADE7880评估板用于测试,用于给ADE7880供电的芯片可能有误,导致了输出供电电压是3.9V(接到ADE7880 VDD引脚),查看了ADE7880数据手册,发现VDD引脚的供电电压范围是3.3V-10% ——3.3V +10%,会不会导致ADE7880芯片损坏?
在此之后,用万用表测试了ADE7880的AVDD及DVDD引脚,测得电压均为0V,正常情况下,AVDD 及 DVDD 引脚应为2.5 VLDO的输出,这样的测试,是否已经证明ADE7880被损坏?有没有其他的测试方法?或者还是AVDD及DVDD引脚在ADE7880上电复位后本来就是0V,需要配置寄存器才能输出2.5V呢?