您好!我们在使用Ade7880采集电压电流时,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为0度,Ade7880采集值为400.03V,9.999A,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为120度时,Ade7880采集值为399.10V,9.856A。我们已经写入电压,电流通道增益值,原本0度采集值为403.11V,10.11A,我们已经校准写入增益,现发现上述这一现象:改变相位,电压,电流采集会发生变化。我们保证精准源是正确的。这个问题现有什么良好的解决方案?
您好!我们在使用Ade7880采集电压电流时,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为0度,Ade7880采集值为400.03V,9.999A,当精准源输出400V,10A,电压电流相位为120度时,Ade7880采集值为399.10V,9.856A。我们已经写入电压,电流通道增益值,原本0度采集值为403.11V,10.11A,我们已经校准写入增益,现发现上述这一现象:改变相位,电压,电流采集会发生变化。我们保证精准源是正确的。这个问题现有什么良好的解决方案?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!”
您好。
ADE7880电压和电流有效值的计算是各自独立的,不应该受到相角的影响。
请检查如果改变电压或者电流的输入幅度,另一个是否收到影响,其他相是否也会有些许变化。会不会在PCB上有串扰