系统现在只在C相接了一个单相220V电机和一个标准表(可以测量该相的电压、电流、P、S、Q和cosФ),ADE7878系统中CT电流的负载是50欧姆,VT电压负载是51欧姆。
校准表cosФ如下:
标准表现在的功率因数是:0.2对应的角度是78.463°
下面是ADE7878读: ANGLE C
CosФ=0.16 与标准表相差0.04,如果对应成角度
此时标准表与ADE7878的角度相差2.33°,应该进行补偿功率因数。
根据下面的公式:
通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入最大的补偿值+1.1.07,补偿才最接近标准表的值但是功率因数还是有误差;
但是通过以下的实测波形只有IC J8-2是电流超前,如果按照此波形进行补偿的话更是超出了范围。不知道是哪里不对?功率因数不准确直接导致我所测功率误差很大。
下面是电动机通电的实测波形(黄色为电压蓝色为电流)是互感器副所测。
IC J8-1 黄色为电压蓝色为电流
IC J8-2 黄色为电压蓝色为电流
通过功率补偿电流超前后测得的数据如下:
Header 1 | Header 2 | Header 3 |
---|---|---|
ADE7878 | 标准表 | |
电压 | 231.9 | 231.7 |
电流 | 4.72 | 4.72 |
P | 224 | 214 |
Q | 1066 | 1067 |
S | 1092 | 1091 |
cosФ | 0.182 | 0.197 |
下面是电流互感器和电压互感器的原理连接图
问题就是上面红色字体描述。补偿值超出了补偿范围是不是哪里有问题?电流超前电压IC J8-2波形图。我觉得是不是哪里没有弄对!请帮忙分析下!谢谢