ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地的疑问,请求帮助

各位专家:

 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。

 关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢,实验如下:

 1. 当我仅使用A相的电流互感器中的一根线接入大地时,B,C相的电流互感器二次侧不接地,那么A,B,C三相的电流都是正确的。

2. 当我将A相和B相的电流互感器二次侧的一根线接入大地时,A,B相的电流读取就不正确了。感觉A相的电流+B相的电流=正确的电流。

  我个人觉得好像是有分流,请问这种情况要怎么处理,我使用的电流互感器时两根线的电流互感器。

 

附上电压的接线方式:

 

  • 添加到短语集
    • 没有此单词集:英语 -> 中文(简体)...
    • 创建新的单词集...
  • 拷贝