Post Go back to editing

ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地的疑问,请求帮助

各位专家:

 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。

 关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢,实验如下:

 1. 当我仅使用A相的电流互感器中的一根线接入大地时,B,C相的电流互感器二次侧不接地,那么A,B,C三相的电流都是正确的。

2. 当我将A相和B相的电流互感器二次侧的一根线接入大地时,A,B相的电流读取就不正确了。感觉A相的电流+B相的电流=正确的电流。

  我个人觉得好像是有分流,请问这种情况要怎么处理,我使用的电流互感器时两根线的电流互感器。

 

附上电压的接线方式:

 

  • 添加到短语集
    • 没有此单词集:英语 -> 中文(简体)...
    • 创建新的单词集...
  • 拷贝
  • 对于您的问题,有个个问题需要澄清。

    1. 您问题中提到将CT二次侧接大地,其中大地指的是PE还是系统的GND?

     

    通常CT有隔离属性,对于二次侧我们建议直接差分输出到采样电阻,而不需要接地,同时,采样电阻改成两个串联,中心点接地的模式。

    如上图所示,CT的采样电阻是4.3*2 = 8.6 ohm,通过中心点接地的方式串联在一起。

  • 谢谢指导。
    是将电流互感器的二次侧接入PE。

    目前是使用您提供的这种线路,只是想在接入差分线路前,电流互感器的一端先接PE,这样做的原因是想防止电流互感器二次侧开路导致发生危险。

    还是说使用ADE7880时,因为电流互感器二次侧的电流已经很小了,所以电流互感器就算开路也没关系呢?所以电流互感器不需要接PE吗?

    谢谢。

  • CT的二次侧接PE的很少,基本上都是差分输入。关于CT开路是否在二次侧有危险,建议和CT厂家做沟通,或者实验一下看风险多大。