ADE7880 量測問題

您好專家們:

目前使用ADE7880 量測問題,

使用標準訊號源,搭配Fluke 434驗證,所開發的設備電壓與電源皆使用同一電源,得到的結果如下:

  1. 訊號源 220V 標準sine wave (波形如附件)

        Fluke量測結果:   V: 219.6 VAC,    I: 14.3A,   W: 3142,  PF=1, 累績幾分鐘後的WATTA=751.5 Wh

        開發的設備量測結果: VA=VB=VC=219.6VAC,  IA=14.3, IB=14.4, IC=14.3, WA=2984, WB=3024, WC=2993,

                                          APF=1, BPF=1, CPF=1, 累績幾分鐘後的AWATTHR=750, BWATTHR=760, CWATTHR=752

  1. 訊號源220V + 3階諧波50%成份 (波形如附件)

        Fluke量測結果:   V: 219.6 VAC,    I: 14.3A,   W: 2342,  PF=1, 累績幾分鐘後的WATTA=222.0 Wh

        開發的設備量測結果: VA=VB=VC=219.6VAC,  IA=14.2, IB=14.3, IC=14.2, WA=2973, WB=3013, WC=2981,

                                          APF=1, BPF=1, CPF=1, 累績幾分鐘後的AWATTHR=295, BWATTHR=299, CWATTHR=296

 

    校正的動作是先計算電壓與電流的LSB數值,方式如下(其中電壓以1511 ohm與兩顆499K ohm分壓,CT3000:1的電流式CT,迴路上串2 0.82 ohm):

#define VOLTAGE_RATIO 0.00183323    // V = [ 0.511kR / (499kR + 499kR + 0.511kR) ] * Vin
                                                                 // Vin = [ (499kR + 499kR + 0.511kR) / 0.511kR ] * V
                                                                 //     = [ (998.511kR) / 0.511kR ] * HexValue * (0.787/0x7FFFFF)
                                                                 //         = [ (998.511kR) / 0.511kR ] * (0.787/0x7FFFFF) * HexValue
                                                                 //     = 1.83323e-4 * HexValue, while unit is 0.1V, use this value multiplied by 10
#define CURRENT_RATIO 0.00171618    // I = (V/R) * 3000 Ratio = V/(0.82R*2)*3000
                                                                   //   = HexValue * (0.787/0x7FFFFF)/1.64R*3000
                                                                   //        = 1.71618e-4 * HexValue, while unit is 0.1V, use this value multiplied by 10

     完成後將得到的Hex乘上電壓倍率與電流倍率,得到的實際電壓及電流數值後,與Fluke比較,差異的部分透過 xIGAINxVGAIN補償。

     之後給予一固定電源與固定負載,透過xWATT得到功率後,與Fluke量測的功率比較,差異透過xPGAIN補償。

     xWATTHR的部分則是以固定電源與固定負載,量測一段時間後將固定電源移除,將得到的Hex值與Fluke量測的電量比較,得到LSB對應的WHR

能請問波型B量到不準確的問題在哪邊嗎? (波型A量測是準確的)?

BRS

Nat

  •     另外一個問題,在AN-1171的描述中,BIGAINCIGAIN的校準公式如下。請問這樣的校準方式一樣適用於line cycle accumulation mode?

       

        我在校準的時候是否一定需要在 3-phase measurement mode? 還是line cycle accumulation mode也可以?

    BRS

    Nat