Post Go back to editing

ADE7880电流通道电阻选择问题

 各位专家:

   我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,

   请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。

  • 采样电阻为15ohm时,输入ADC的信号大小为0.09/3000*15 = 0.00045VADC的满幅输入信号为0.353V。所以当信号输入为90mA时动态范围为0.353/0.00045 = 784 :1

    当采样电阻为4.4ohm时,90mA输入下动态范围是26741, 数据手册上宣称的精度是在10001以内标称的,