各位专家:
我输入给ADE7880的参数是: 电压有效值230V,电流有效值1.139A,PF值0.977,有效功耗:255.2W,
但是我使用ADE7880转换出来的,电压有效值233.6V,电流有效值:1.140A,PF值0.973,有效功耗:259.1W
其中电压有效值有1-5V的误差,有效功耗也有误差,但此数据是未进行校正的,请问正确吗?
未校正的精度能达到多少呢?谢谢
设备的在没有校准情况下的初始精度和软件的初始配置即硬件电路中采样电阻等模拟器件的误差精度相关。
谢谢