ADE7880 THD 数据问题

这里的+3.9999是指的总谐波失真的百分比吗?箝位于该值是指该芯片换算出来的总谐波失真百分比的范围为0.0000到3.9999吗?也就是说超过该百分比的范围时是测量不出来的。

这里的谐波失真是不是与上面同理?

因为我在网上看THD的一般取值范围说的是0%到100%,这里箝位于+3.9999让我不是很理解,是芯片只测量0到3.9999%还是我理解这个数据有问题,还是说这个数据需要转换成百分比。

祝好!