Post Go back to editing

揭秘全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商Elster公司最新产品方案

ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国政府赞助的全国能效计划的一部分。到2020年,“智能计量推广”计划将为英国的全部家庭以及小型商业实体安装超过五千万个智能煤气表和电表。ADI 基于 ZigBeeRegistered的 ADF7241智能计量解决方案包括 ADF7241收发器和 ZigBee 网络协议堆栈(由 Exegin Technologies Ltd.提供),将为 Elster 的电表带来无线连接能力。

 
Elster Gas 智能电表解决方案负责人 Joerg Klatte 表示:“Elster 选用 ADI 的 ADF7241智能计量解决方案是因为其高性能、设计灵活性和产品未来的适应能力。ADI 灵活而独特的封装产品允许 Elster 同时使用2.4 GHz 和868 MHz 频段的 ZigBee 软件堆栈, 特别是它让 Elster 的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。”


智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能,并与当地电力公司通信,实现电力监控、计费等。 ADI 的ADF7241解决方案能为智能煤气表、智能电表和智能水表提供更为精确的客户计费和更为先进的能源质量监控,从而降低公用事业公司的运营成本。

 
Exegin 总裁 Leslie Mulder 表示:“ADI 公司的无线电技术结合 Exegin 公司的 ZigBee 堆栈所组成的智能计量解决方案能在单个 PAN 中支持多个 PHY 设备,包括英国双频段无线电解决方案的868 MHz 和2.4 GHz。这非常适合英国的智能电表,该解决方案提供一种不相关的方法,能实现最大限度的灵活性,其堆栈可用作协调器、路由器或终端设备。”

  • 详细解读低功耗IEEE 802.15.4零中频2.4 GHZ收发器IC ADF7241

    如果您正在从事以下项目的产品开发,ADF7241值得关注:
    • 无线传感器网络
    • 自动抄表/智能计量
    • 工业无线控制
    • 医疗保健
    • 无线音频/视频
    • 消费类电子设备
    • ZigBee


    ADF7241是一款高集成度的低功耗、高性能收发器,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。其设计注重灵活性、鲁棒性、易用性和低功耗特性。在数据包和数据流两种模式下,均支持IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求。而且只需极少的外部元件,就能达到下列标准:FCC CFR47 Part 15、ETSI EN 300 440(2类设备)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kb/s)、ARIB STD T-66。


    ADF7241符合IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求,可提供250 kbps的固定数据速率和DSSS-OQPSK调制功能。ADF7241的发射路径基于一个使用低噪声小数N分频RF频率合成器的直接闭环VCO调制方案。该VCO能够自动校准,工作频率是基频的两倍,因而可减少杂散发射并避免PA牵引效应。RF频率合成器的带宽自动针对发射和接收操作而优化,以实现最佳的相位噪声、调制质量和频率合成器建立时间性能。发射机输出功率可以在−20 dBm至+4 dBm范围内进行编程,且自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该IC还集成一个偏置和控制电路,可大大简化与外部PA的接口。


    优势和特点

    • 频率范围(全球ISM频段):2400 MHz至2483.5 MHz
    • 兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
    • 低功耗
    • 高灵敏度
    • 可编程输出功率
    • 集成稳压器
    • 出色的接收机选择性和抗阻塞能力
    • 数字RSSI测量
    • 快速自动VCO校准
    • 自动RF频率合成器带宽优化
    • 欲了解更多详情,请参阅数据手册。