文档 在使用前对DS28E07编程,存储固定的一段序列号,产品检测时读取该序列号,发现偶尔有读取错误,请问是什么原因?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • -DS28E07+: FAQ
    • DS28E07和DS2431区别?
    • 在使用前对DS28E07编程,存储固定的一段序列号,产品检测时读取该序列号,发现偶尔有读取错误,请问是什么原因?
    • 对DS28E07进行读操作时,对于同一个单元多次读取后发现,寄存器中的有些位有时候读取为0,有时候读取为1,为什么?
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

在使用前对DS28E07编程,存储固定的一段序列号,产品检测时读取该序列号,发现偶尔有读取错误,请问是什么原因?

产品检测时读取序列号不正确,需要重新初始化后才正常工作,原因可能是在当初初始化写入固定的序列号时没有写入成功。

DS28E07采用寄生电源供电,对其进行写操作时有编程电流、电压的要求。另外需要考虑的是编程时间,编程期间,器件消耗的电流最大为1.2mA,最低编程电压为3V,也就是说,当采用5V上拉电源时,上拉电阻值不要超过1.5k。编程时间为12ms,在此期间要保证总线为高电平且电压不能低于3V。在写入后,最好立即验证一下是否写入正确。
 

Tags: KA-07827 DS28E07+