文档 DS28E17的接口频率如何调整?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • -DS28E17Q+T: FAQ
    • DS28E17的I2C可以挂接多少个器件?
    • DS28E17的接口频率如何调整?
    • 利用DS28E17和I2C EEPROM进行通讯,由于EEPROM的容量较大,想利用高速1-Wire模式实现通讯,在高速模式下无法检测到DS28E17,请问该如何解决?
    • 在调试DS28E17时,1-Wire主机使用Raspberry pi3, 上拉电阻为450欧姆,1-Wire线缆30米,利用Read with Stop读取I2C从器件时,在读取到的数据不正确时返回的状态寄存器有时候为0,有时候读取到的数据正确但是返回的状态寄存器为1,为什么会出现这种现象?
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

DS28E17的接口频率如何调整?

DS28E17的I2C接口可以支持100kHz和400kHz两种频率。另外,可以支持clock stretching功能,来延长时钟周期。

DS28E17的1-wire接口,最高可以支持15kHz和77kHz频率。对于1-wire接口,可以通过延长recovery time (tREC)来改变频率。

Tags: i2c DS28E17Q+ KA-06324 1-wire DS28E17