文档 MAX31850存储器中 Cold-Junction-Compensated (Byte0、Byte1),里面存放的是已经补偿过的热端温度值吗?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • -MAX31850EATB+: FAQ
    • MAX31850存储器中 Cold-Junction-Compensated (Byte0、Byte1),里面存放的是已经补偿过的热端温度值吗?
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

MAX31850存储器中 Cold-Junction-Compensated (Byte0、Byte1),里面存放的是已经补偿过的热端温度值吗?

问题:

MAX31850存储器中 Cold-Junction-Compensated (Byte0、Byte1),里面存放的是已经补偿过的热端温度值吗?是否可以直接使用,是否还需要做其它补偿? 我在加热时,PCB离热源较近,温度的偏差随着升温变大(直接读取Byte0、Byte1,未作其它运算)

解答:

该温度是经过温度补偿后得到的热电偶测量值,也就是热端温度。可以直接使用。由于热电偶测温需要冷端补偿,MAX31850采用内部温度传感器作为温度补偿,如果在使用应用热电偶的实际冷端与MAX31850器件之间有温度差,这样就会造成测温误差,由于这个温度差未知,所以无法进行补偿,因此,为确保正确测温,需要保证热电偶冷端和MAX31850温度一致。
另外热电偶本身测量是非线性的,但是MAX31850器件内部把热电偶转换当成了线性进行处理,因此,在测量较高温度或者较低温度时误差会比较大,此时可以通过热电偶的非线性修正来修正该误差。

Tags: MAX31850EATB+ MAX31850 KA-04671