文档 DS28E38 为什么读出来的序列号是全"0"?但是同样的程序读Family Code是正常的,有时候也能读到正常的序列号
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • +DS28E17Q+T: FAQ
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • -DS28E38Q+T: FAQ
    • DS28E38 为什么读出来的序列号是全"0"?但是同样的程序读Family Code是正常的,有时候也能读到正常的序列号
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

DS28E38 为什么读出来的序列号是全"0"?但是同样的程序读Family Code是正常的,有时候也能读到正常的序列号

DS28E38 在刚上电的时候48bit序列号是全“0”,但是Family Code和CRC是正常的。

在执行任何Device level命令后,48bit的序列号才能正常读出。

一般推荐的流程为,上电后执行 Skip ROM =>Read Status。

Tags: KA-02639 DS28E38Q+T