文档 DS28E17的I2C可以挂接多少个器件?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • DS18B20+: FAQ
  • +DS18B20+PAR: FAQ
  • +DS18B20/GG8: FAQ
  • DS18B20/T&R-W: FAQ
  • +DS18S20+: FAQ
  • +DS2401: FAQ
  • +DS2431+: FAQ
  • DS2431P+T&R: FAQ
  • +DS2480B+: FAQ
  • +DS2480B: FAQ
  • +DS2482-100: FAQ
  • DS2484: FAQ
  • +DS2484Q+T: FAQ
  • +DS2488Q+: FAQ
  • +DS24B33Q+U: FAQ
  • +DS2502+: FAQ
  • +DS2502-E48: FAQ
  • DS2502: FAQ
  • DS2502P+T&R: FAQ
  • +DS2505+: FAQ
  • +DS28C36AQ+T: FAQ
  • +DS28E01-100+: FAQ
  • DS28E05: FAQ
  • +DS28E05P+: FAQ
  • +DS28E07+: FAQ
  • DS28E07: FAQ
  • +DS28E15: FAQ
  • DS28E17: FAQ
  • -DS28E17Q+T: FAQ
    • DS28E17的I2C可以挂接多少个器件?
    • DS28E17的接口频率如何调整?
    • 利用DS28E17和I2C EEPROM进行通讯,由于EEPROM的容量较大,想利用高速1-Wire模式实现通讯,在高速模式下无法检测到DS28E17,请问该如何解决?
    • 在调试DS28E17时,1-Wire主机使用Raspberry pi3, 上拉电阻为450欧姆,1-Wire线缆30米,利用Read with Stop读取I2C从器件时,在读取到的数据不正确时返回的状态寄存器有时候为0,有时候读取到的数据正确但是返回的状态寄存器为1,为什么会出现这种现象?
  • +DS28E38G+T: FAQ
  • +DS28E38Q+T: FAQ
  • +MAX31820MCR+: FAQ
  • MAX31850: FAQ
  • +MAX31850EATB+: FAQ
  • +MAX31850KATB+: FAQ
  • +MAX66300-24XEVKIT#: FAQ
  • 在2015年购买的DS2431P+读取内部的存储器数据全部为0x00,但最近购买的一批内部数据不是0x00,是不是Maxim更改了初始值?
  • 在一根电缆上带有11个DS18B20,长度为80米,利用AN244推荐的电路设计1-Wire主机,第一次能够正常读取,以后就会出现温度异常,请问如何解决?
  • 嵌入式安全与1-Wire 标签
  • 我们有一批DS2502编程写错了,请问还可以修改过来吗?有什么办法能够使这些产品继续使用?
  • 通用产品DS2431P+T的地址为0086H和0087H的寄存器的内容为制造商ID,那么这两个寄存器的初始值是什么

DS28E17的I2C可以挂接多少个器件?

1,首先您需要保证每个从器件都有自己的器件地址,不能重复。
2, 每条线上的总的容量负载需要控制到400pf以内。
    不论挂接多少个器件,您需要保证总的容量负载在400pf以内。
    器件和线路都有相应的电容,所以定量计算总线的负载可能有困难。
    所以推荐先估算负载,然后搭建好整个系统以后定量测量setup时间和hold时间来确定参数在规格范围内。
3, DS28E17无论在何种速率下都需要接2.2kΩ (max)的上拉电阻。
Tags: 000094108 嵌入式安全与1-Wire DS28E17
  • Share
  • History
  • Cancel
 
Related Content
  • MAX3232发送器输出能驱动多大负载?
    MSDAPI
    RS232规定的接收器输入阻抗(发送器负载)大于3K欧姆,容性负载最好控制在1000pF以内。请参考下图:
  • DS28E17: FAQ
    MSDAPI
    DS28E17: FAQ
  • DS28E17: FAQ
    MSDAPI
    DS28E17: FAQ
 
Related Content
  • MAX3232发送器输出能驱动多大负载?
    MSDAPI
    RS232规定的接收器输入阻抗(发送器负载)大于3K欧姆,容性负载最好控制在1000pF以内。请参考下图:
  • DS28E17: FAQ
    MSDAPI
    DS28E17: FAQ
  • DS28E17: FAQ
    MSDAPI
    DS28E17: FAQ