您好,本人是一个新手:-) 我们正在用贵公司的ds2460 产品于一嵌入式系统(Ubuntu 22.04.4 LTS/aarch64),希望开发这样一个特性:防止中间件被人运行于其他硬件之上。现在希望得到你的帮助:
1. ds2460 在Ubuntu 22.04.4 LTS/aarch64 下的驱动。
2. 范例设计说明和example code, 以便支持上面说的那个特性需求。
十分感谢。
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Met after 18 hours |
Open | |
DS2460
Production
The DS2460 SHA-1 Coprocessor with EEPROM is a hardware implementation of the ISO/IEC 10118-3 Secure Hash Algorithm (SHA-1), eliminating the need to develop...
Datasheet
DS2460 on Analog.com
您好,本人是一个新手:-) 我们正在用贵公司的ds2460 产品于一嵌入式系统(Ubuntu 22.04.4 LTS/aarch64),希望开发这样一个特性:防止中间件被人运行于其他硬件之上。现在希望得到你的帮助:
1. ds2460 在Ubuntu 22.04.4 LTS/aarch64 下的驱动。
2. 范例设计说明和example code, 以便支持上面说的那个特性需求。
十分感谢。
DS2460系需要签署NDA(保密协议)的产品,非公开信息不在论坛上支持。请提交NDA申请获取支持:www.analog.com/.../