Post Go back to editing

什么是SFN封装?

什么是SFN封装?

  • SFN封装又称为1-Wire触点封装,是single point(单点)-flat(扁平)-no wire(无引线)的首字母缩写,是ADI针对1-Wire器件存在大量机电连接的应用场景而推出的一种封装形式。SFN封装有两个焊盘,分别是1-Wire IO和GND,这两个焊盘通常仅仅适合连接而非焊接。如果我们要在传统的非电子设备中加入电子功能,比如说我们需要实现超声波主机匹配正版探头的功能,我们就可以在主机上加上SFN焊盘,在探头上加上采用SFN封装的1-Wire安全认证器,这样就可以使得主机能够配对相应的探头,避免混用探头与使用伪劣探头的可能。打印机厂商如果要限定其打印机必须配对正版墨盒或硒鼓也可以采用SFN方案。采用SFN方案,我们就无需再采用类似的IC+PCB方案,从而降低了相关成本。