Article DS18B20 正常通信,但是读取转换结果要么是85度要么是128度左右,是什么问题?

这种现象很可能是转换温度指令没有正常执行。
参考数据手册第3页,首先在发转换指令[44h]之后等待温度转换时间,
转换过程中读总线是低电平,转换完成后会释放总线,总线状态恢复为高电平。
您可以通过监控总线状态,确认转换是否完成。

另外在DS18B20在温度转换时需要消耗较大的电流,最大值为1.5mA,
如果使用寄生供电,可以通过观测波形,以及估算上拉电阻分压的方式来判断在温度转换时总线是否还能达到3V。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.