データシート上 DS1744 と DS1743 で 5Vの ICCには差(max75mAとmax50mA)がありますが、
3.3VのICCには差がありません。
DS1743とDS1744のテストの生データから察するに、消費電流の実際の実力は
DS1744@5V/42mA
DS1743@5V/32mA
3.3Vの場合、両方11mA程度となっております。
データシートを作成する時に、ライバル製品の消費電流より低いの75mAと掲載されました。
ですから、DS1744の消費電流の実力はデータシートに掲載された規格より低いです。