已回答假定已回答

發現ADA4841-2新的問題!!!!

崇永 伍 在 2013-12-25 詢問的問題
最後回覆由Zhengjun Wei於2014-1-18提供

小弟起初在ADA4841-2的輸入端+IN跟-IN沒有接任何東西,當輸入端沒接電壓時,量到的是4.3V左右,

之後在輸入端+IN跟-IN兩點並上10K電阻,當輸入端沒接電壓時,量到的是則變成0.03V左右,但它仍然沒辦法達到軌到軌,

參考電壓在5V情況下,輸出電壓仍然只有4.3V。

 

AD的專家們,麻煩幫忙一下,這問題困擾好久了,而且在datasheet上好像沒有說要在輸入端+IN跟-IN兩點並上電阻,

該怎麼處理比較好呢??,謝謝大家的幫忙!!

結果